• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clé dynamométrique avec indication CDB-S

Clé dynamométrique avec indication CDB-S

[Features]
· Head exchangeable type torque wrench.
· Ideal for use as a lightweight, clearly visible inspection tool.
· Cost-saving torque wrench with head that can be exchanged depending on the application.
· CDB, equipped as standard, is convenient for the reading of maximum values.
· Worker fatigue decreases due to having fewer irregular shapes compared to plates.
· The dial scale is rotatable.
· Can be securely used in the EU region as well.
· ISO 6789 Type I Class B calibration procedure compliant.
[Applications]
· For inspection and tightening.

(i)Remarque

  • The image is a representative product image.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CDB25NX10D-S

Référence pièce
CDB25NX10D-S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMass
(g)

204.35 €

3 jours 10480

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Dial Type Torque adjustment range(N·m) 3~25 Minimum graduation(N·m) 0.5
Head Replaceable Available Overall Length(mm) 255 Load direction Left/Right
Torque Precision(±%) 3 Details Type Direct-read type torque wrench with friction pointer Applicable Replacement Head 10D

Vous vous trouvez sur la page de Clé dynamométrique avec indication CDB-S, le numéro d'article est le suivant: CDB25NX10D-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDB25NX10D-S.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique