• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clé dynamométrique avec couplemètre de vérification MPQL/MQL

Clé dynamométrique avec couplemètre de vérification MPQL/MQL

[Features]
· When the torque wrench operates, marks are left on the head of the bolt.
· The vivid marking serves as an easy visible reminder not to overlook tightening.
· No marking as long as the set torque is not attained.
· Using quick-drying, everlasting ink, the marks do not disappear.
· By extending the socket with an extension bar, you can also tighten/mark in deep positions.
· The marker part is cartridge type with easy ink replenishment.
· Power source is not required since marking is carried out by the operative mechanism of the torque wrench.
· Each ink refill allows marking approximately 6,000 times.
· Marker vertical adjustment is possible (±5 mm)
· Can be securely used outside Japan, such as in the EU.
· ISO 6789 Type II Class A calibration procedure compliant.
[Applications]
· Fail-safe (prevents omitted tightening)

(i)Remarque

  • The image is a representative product image.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MPQL50N
MPQL100N4
MPQL140N
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTorque adjustment range
(N·m)
Minimum graduation
(N·m)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Specifications

317.72 €

10 jours 1010–500.5245700Pre-Locked Type

335.10 €

9 jours 1020~1001325950Pre-Locked Type

334.36 €

8 jours 1030~14013851100Pre-Locked Type

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Preset Mold Load direction Right Torque Precision(±%) 3
Details Type Marking Torque Wrench with Scale

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique