Tournevis dynamométrique à lecture directe FTD

Tournevis dynamométrique à lecture directe FTD
[Features]
· With pre-load function. As it applies torque with adjustment knob near the measurement point in advance, measurement is possible even with a tight rotating angle.
· A torque screwdriver ideal for inspecting tightened screws.
· There are scales to left and right for additional tightening and return torque inspection.
· Can be securely used in the EU region as well. ISO 6789 Type I Class D calibration procedure compliant.
[Applications]
· For inspection and tightening.

(i)Remarque

  • The image is a representative product image.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FTD50CN
FTD100CN
FTD200CN
FTD400CN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTorque Adjustment Range (cN/m) Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Minimum gradation (cN·m) Overall length (mm) Mass
(g)

179.54 €

1 12 jours 1010–50N° 10.71215285

245.12 €

1 6 jours 1020~100N° 20.72215290

211.36 €

1 15 jours 1040–200N° 20.95263390

276.47 €

1 6 jours 1080~400N° 20.910263410

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Type à cadran Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 7 Torque Precision (±%) 3
Load direction Gauche / droite Details Type Direct-read type torque screwdriver

Assistance technique