German Fine Max (pour travail du bois général / bois stratifié)

German Fine Max (pour travail du bois général / bois stratifié)
  • Remise sur volume
[Features]
· The rake angle of 23° gives the "ultra-light cutting feeling".
· Decreases Adhesiveness of Resins/Adhesives via Black Fluorine Coating
· Laser Slit Resin Embedded "Anti-Vibration/Silent Type"
· Long Cutting Achieved by Using HRA 92.7 High-Hardness Tip

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DF42-127
DF52-147
DF52-165
DF52-190
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
JAN Code

20.87 €

1 Disponible 7 jours 1271.4424949022006309

20.87 €

1 Disponible 7 jours 1471.5524949022006316

20.87 €

1 Disponible 7 jours 1651.6524949022006323

20.87 €

1 Disponible 7 jours 1901.6524949022006330

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Bois Hole Diameter(mm) 20 Blade type Center Staggered Teeth

Assistance technique