Crimson "KURENAI" (pour travail du bois général et bois de construction)

Crimson "KURENAI" (pour travail du bois général et bois de construction)
  • Remise sur volume
[Features]
· Using a red fluorine coating to reduce adhesion of resins, adhesives, etc.
· An anti-vibration and silent type featuring M-type laser slits and embedded resin.
· Long cuts achieved by utilizing a HRA92.7 High-Hardness Tip.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KN-147
KN-165
KN-190
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
JAN Code

33.30 €

1 Disponible 9 jours 1471.34949022006125

33.30 €

1 Disponible 7 jours 1651.64949022006071

31.71 €

1 Disponible 7 jours 1901.64949022006088

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Bois Number of flutes(P) 52 Hole Diameter(mm) 20
Blade type Center Staggered Teeth

Assistance technique