Max Gear pour scie circulaire rechargeable (pour fer et acier inoxydable)

Max Gear pour scie circulaire rechargeable (pour fer et acier inoxydable)
  • Remise sur volume
[Features]
· For iron and stainless steel.
Ultra-thin 1.1 mm blade reduces burden on motor.
The yellow coating up to the cutting edge greatly reduces the adhesion of chips on the cutting edge.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MGJ-110
MGJ-135
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)
JAN Code

58.81 €

1 Disponible 7 jours 110304949022006132

62.12 €

1 Disponible 7 jours 135364949022006149

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Acier inoxydable Blade thickness(mm) 1.1 Hole Diameter(mm) 20
Blade type Center Staggered Teeth

Assistance technique