WEICON Easy-Mix RK-7300

WEICON Easy-Mix RK-7300

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

WEICON Easy-Mix RK-7300 is a fast curing, solvent free structure and construction adhesive based on MMA (methyl methacrylate). RK-7300 adheres perfectly on a variety of materials and has a high adhesive strength. It can be applied universally for static and dynamic loads. High strength bondings are also possible in case of low energy plastics,
such as PE or PP. Its high viscosity characteristics also permits material pairing with different expansion coefficients, such as plastic / aluminium or steel. Special fillers (glass beads) ensure a consistent bonding line of 0.25 mm; maximum gapbridging: 1 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10047457

Référence pièce
10047457
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

51.47 €

1 3 jours 10

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de WEICON Easy-Mix RK-7300, le numéro d'article est le suivant: 10047457.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10047457.

Assistance technique