WEICON Easy-Mix PU 90

WEICON Easy-Mix PU 90
High strength, extremely fast-curing, highly viscous, very short pot life of 90 seconds
WEICON Easy-Mix PU-90 structural adhesive is high-strength, extremely fast-curing, highly viscous, and can be sanded and painted over after approx. 30 minutes. It is weather resistant, resistant to chemicals and temperature resistant from -55°C to +125°C (-67 to +257°F) and has a very short pot life of around 90 seconds.
WEICON PU-90 can be used to bind numerous materials such as composite materials, plastics, polyurethane, epoxies, polyester, metals, wood and ceramics to themselves and among each other with high tensile, shear and peel strength.
PU-90 can be used in plastic technology, machine construction, model and mould making, metal construction, ship and boat building, carriage and vehicle construction, trade show and exhibition construction and in many other applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10031972

Référence pièce
10031972
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

26.92 €

1 3 jours 10

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de WEICON Easy-Mix PU 90, le numéro d'article est le suivant: 10031972.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10031972.

Assistance technique