WEICON VA 2500 HT

WEICON VA 2500 HT

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 12550012
  • 12550030
  • 12550060
  • 12550500
Cyanoacrylate Adhesive for special requirements, high temperature resistant, high viscosity, slow-curing, residual elasticity after curing, high peel and impact resistance
WEICON Contact VA 2500 HT is highly viscous (2000-3000 mPa•s) and temperature resistant between -50°C (-58°F) and +135°C (+275°F). It hardens slowly with residual elasticity and has high peel and impact
strength. Thanks to its curing with residual elasticity, WEICON Contact VA 2500 HT is particularly suitable under changing climatic conditions. It is insensitive even under a longer influence of humidity. VA 2500 HT is suited for the bonding of the most diverse
rubber materials and plastics and also for metal/plastic joints.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10012291
10016398
10018871
10019803
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

434.32 €

1 3 jours 10

29.80 €

1 5 jours 10

18.25 €

1 3 jours 10

59.40 €

1 3 jours 10

Loading...

  1. 1

Assistance technique