WEICON VA 250 Black

WEICON VA 250 Black

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 12600012
  • 12600030
  • 12600060
  • 12600500
Cyanoacrylate Adhesive for special requirements, rubber-filled, high temperature resistant, high viscosity, slow-curing, residual elasticity after curing, high peel and impact resistance
VA 250 Black is highly viscous (2000-3000 mPa•s) and temperature resistant between -50°C (-58°F) and +135°C (+275°F). It hardens slowly and with residual elasticity, is rubberfilled and black, and has high peel and impact strength.
Thanks to its curing with residual elasticity, WEICON Contact VA 250 Black is particularly suitable under changing climatic conditions. It is insensitive even under a longer influence of humidity. It is best suited for the bonding of diverse rubber materials such as solid rubber or cellular rubber, plastics and metal/plastic joints.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10012306
10016400
10018873
10019805
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

434.32 €

1 3 jours 10

29.80 €

1 6 jours 10

18.25 €

1 3 jours 10

59.40 €

1 3 jours 10

Loading...

  1. 1

Assistance technique