WEICON Black-Seal

WEICON Black-Seal

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 13051085
  • 13051310
Extremely resistant against oil and grease
WEICON Black-Seal adhesive and sealant is black, high-temperature resistant (+280°C/+536°F), free of solvents, strong, oilresistant,
grease-resistant, pressure-resistant, resistant to ageing and extremely elastic (breaking elongation of approx. 500%).
Black-Seal is suitable for bonding and sealing in applications where particularly high oil and grease resistance is required.
WEICON Black-Seal can be used on gearbox, valve and casing covers, oil sumps, water pumps, gears and axles, flanges, tanks and containers, and in many other areas.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10022221
10022222
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

23.88 €

1 3 jours 10

13.33 €

1 3 jours 10

Loading...

  1. 1

Assistance technique