WEICON Flex 310 M 2K

WEICON Flex 310 M 2K
Fast-curing
The WEICON Flex 310 M 2 K adhesive and sealant is very strong, non-corrosive, overpaintable (wet in wet), sandable, weather-resistant, resistant to UV rays and is free of silicone, isocyanate, or solvents.
Flex 310 M 2 K is a strong 2-component system on a hybrid polymer basis which enables fullsurface bonding of larger parts and which can be used to fill gaps of up to ten millimetres. It is suitable for the bonding of almost all materials such as metal and many plastics.
WEICON Flex 310 M 2 K can be used in metal construction, tank and apparatus engineering, machine and system construction, in the furniture industry, in ventilation and air conditioning systems, in the electrical industry, yacht and boat construction and in all applications where
silicones or products containing silicones are not suitable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10027733

Référence pièce
10027733
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

53.08 €

1 3 jours 10

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de WEICON Flex 310 M 2K, le numéro d'article est le suivant: 10027733.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10027733.

Assistance technique