WEICON Flex + Bond

WEICON Flex + Bond

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 13350085
  • 13351085
  • 13352085
  • 13353085
Highly elastic and strong
WEICON Flex+bond is strong, permanently elastic, temperature resistant from -40°C to +90°C (up to +130°C for short periods), weather resistant, resistant to UV rays, overpaintable (wet in wet), sandable, and resistant to ageing and salt water. It is free of silicone, isocyanate, halogens and solvents. WEICON Flex+bond has an ISEGA certificate and can be used as an adhesive in foodstuff technology.
WEICON Flex+bond can be used to bond nearly all materials to themselves and among each other such as metal, wood, plastic, glass, and ceramics.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10012994
10014356
10018364
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

10.58 €

1 3 jours 10

10.58 €

1 3 jours 10

10.58 €

1 3 jours 10

Loading...

  1. 1

Assistance technique