WEICON Silicone N

WEICON Silicone N
Neutral-curing
WEICON Silicone N adhesive and sealant is free of solvents, is neutrally vulcanizing, strong, permanently elastic, resistant to weathering, ageing and chemicals, temperature resistant up to +180°C (+356°F), extremely elastic (breaking elongation of approx. 800%) and can be used universally.
Silicone N adheres very well to all metals, glass, ceramics, and many additional materials.
WEICON Silicone N can be used in plastic processing, the electrical industry, energy technology, the lighting industry, exhibition construction and shopfitting and in many additional industrial areas.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10014360

Référence pièce
10014360
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

18.95 €

1 3 jours 10

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de WEICON Silicone N, le numéro d'article est le suivant: 10014360.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10014360.

Assistance technique