WEICON Speed-Flex Crystal

WEICON Speed-Flex Crystal
WEICON Speed-Flex Crystal replaces traditional fixings like screws, pegs, rivets etc.
Due to the very high initial adhesion, bonding is possible even on vertical surfaces both in-house and outside. Particularly suitable for optically demanding bondings when the adhesive bead is not to be visible. Thus e.g. transparent plastics, acrylic glass or other materials can be bonded rapidly, neatly and attractively among each other.
WEICON Speed-Flex Crystal can be used for drywall and interior work, metal construction, tank and apparatus engineering, in ventilation and air conditioning systems, in exhibition stand construction and shopfitting and in many other cases.
WEICON Speed-Flex Crystal is very strong, pasty, stable, resistant to ageing, weathering and UV rays and is free of silicone, isocyanate and halogen. ISEGA certificate for use in food technology.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10039109

Référence pièce
10039109
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

19.25 €

1 3 jours 10

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de WEICON Speed-Flex Crystal, le numéro d'article est le suivant: 10039109.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10039109.

Assistance technique