• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

7231-Balancer with automatic ratchet lock

7231-Balancer with automatic ratchet lock

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7231000001
7231000002
7231000003
7231000004
7231000005
7231000006
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Working load
(kg)

381.07 €

1 9 jours 3 - 5

384.34 €

1 9 jours 4.5 - 7

386.69 €

1 9 jours 6 - 10

390.29 €

1 9 jours 9 - 14

393.90 €

1 9 jours 13 - 17

486.06 €

1 9 jours 16 - 21

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Équilibreur d'outils Cable travel(mm) 2000 Ratchet lock automatic
Spring protection no AIR spiral hose no Double cable no

Assistance technique