• En raison d’une erreur système, la configuration sur le site Misumi de certains articles peut être limitée. Nous nous efforçons de résoudre le problème dans les plus brefs délais et nous nous excusons pour le désagrément.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 9:00 à 18:00 (CEST) 9/8/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

EM-L Series Precision Bench Scales

Selectable Resolution
Clearly Visible Display with White Backlight
Re-chargeable Battery (Battery can be charged while the scale is in use)
Portable Lightweight Body
Auto Power Off (scale switches off automatically after a period of inactivity to preserve battery life)
Standard RS-232C Interface
Tilting/Rotating Indicator (to improve viewing display from the back or side)
Two Platform Sizes (300x 350 mm (KAM) and 400 x 500 mm (KAL)
Convenient Counting Function (able to count the number of objects with the same weight, based on a predetermined unit weight)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EM-30KAM
EM-60KAL
EM-60KAM
EM-150KAL
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

215.00 €

6 jours 10

265.00 €

6 jours 10

220.00 €

6 jours 10

295.00 €

6 jours 10

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique