• En raison d’une erreur système, la configuration sur le site Misumi de certains articles peut être limitée. Nous nous efforçons de résoudre le problème dans les plus brefs délais et nous nous excusons pour le désagrément.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 9:00 à 18:00 (CEST) 9/8/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

FG Series Plafform Scales - Option

FG Series Plafform Scales - Option

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • FG-OP-23, FG-OP-24
  • FG-OP-23, FG-OP-24

3 years warranty
Trade Approved models availabile
Super High Resolution Mode Selectable...
2g Accuracy on FG-30,5g Accuracy on FG-60,10g Accuracy on FG-150
Your choice of floor mount with column or bench mount without column
Counting Function (piece weight calculated from sample qty of items)
Comparator Function (HI LO OK displayed for checkWeighing, optional output for control signals)
Dual Power Supply (use either AC power or 4 x C cell batteries) source
Auto Power Off (scale switches off automatically after a period of inactivity to preserve battery life)
Environment Setting
(adjust the scale response time to suit its location i.e. heavy vibration areas etc.)
Optional RS232C Interface (FG-23)
Optional RS232 & Comparator Relay Output (FG-24)
Two Platform Sizes (300x 380 mm and 390 x 530 mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FG-OP-23
FG-OP-24
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

70.00 €

6 jours 10

85.00 €

6 jours 10

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique