Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

FX-i/FZ-i IP65 Precision Balances - Option

4 years warranty
Compact SHS - Super Hybrid Sensor ensures 1 second stabilisation
Mulitple Weighing Units - 15 units of measurement are selectable
Vacuum Fluorescent Display - Great Visibility from all reading angles
SCF Statistical Calculation Function - Can display or output a complete stats package
USB Interface - Optional USB interface with no driver installation necessary
RS232 Data Interface - RS 232C Interface is standard on the FX-i range
GLP/GMP/GCP/ISO Compliant - Complies with your lab management system
Digital Calibration Function - Simple calibration sequence using external masses
Animal Weighing Mode - Suitable for Weighing unstable samples
Comparator Function - Compare result against pre-set targets with a HI LO or GO
Response Setting - Adjust balance response time to suit environment
Compact B5 Size Footprint brings minimal impact to your work environment
Shock Absorber Function prevent damage due to accidental overloading
Trade approved models (FZ-i)
Underhook Weighing for testing density or Weighing magnetic material
Quick USB Interface (Option)
LAN-Ethernet Interface (Option)
Rechargeable Battery (Option)
Density Kit (Option)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FXI-WP-10
FXI-WP-11
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

60.00 €

6 jours 10

115.00 €

6 jours 10

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique