• En raison d’une erreur système, la configuration sur le site Misumi de certains articles peut être limitée. Nous nous efforçons de résoudre le problème dans les plus brefs délais et nous nous excusons pour le désagrément.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 9:00 à 18:00 (CEST) 9/8/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

SJ Series Bench Scales

1 year warranty
Trade approved models available
2000 Hour Battery Life (approx)
Fast Weighing Response
Large 25 mm LCD
Durable Casing and Light Weight
Large Stainless Steel Weighing Pan - 230 x 190mm
Full Digital Calibration
Status Indicators
Automatic Power Off function
Dual Power Supply - Battery or optional AC Adapter
Spirit Level & Adjustable feet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SJ-12K-EC
SJ-12KHS
SJ-20K
SJ-20K-EC
SJ-30K
SJ-30K-EC
SJ-1000-EC
SJ-1000HS
SJ-2000-EC
SJ-2000HS
SJ-5000-EC
SJ-5000HS
SJ-5001HS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

125.00 €

6 jours 10

125.00 €

6 jours 10

185.00 €

5 jours 10

185.00 €

6 jours 10

205.00 €

5 jours 10

205.00 €

6 jours 10

125.00 €

6 jours 10

125.00 €

6 jours 10

125.00 €

6 jours 10

125.00 €

6 jours 10

125.00 €

6 jours 10

125.00 €

6 jours 10

140.00 €

6 jours 10

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique