6348PP Paire de cales, exécution de précision, 150 mm de long

6348PP Paire de cales, exécution de précision, 150 mm de long
Paire de cales, exécution de précision, 150 mm de long Caractéristiques: Rectifiées finement par paires.
Indication de la taille côté frontal sur le produit.
Les jeux couvrent une plage étendue à palier de 1 mm.
Trempées.

Tolérance de paire tp à hauteur IT 5.
Tolérance de la dimension nominale en hauteur ±0,01 mm.
Autres dimensions selon DIN ISO 2768m. Ce produit est disponible par 1 pièce.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
372243
372250
372268
372276
372284
372292
372300
372318
372326
372334
372342
372359
372367
372375
372383
372391
372409
372417
372425
372433
372441
372458
372466
372474
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

84.81 €

1 5 jours 10

84.81 €

1 5 jours 10

84.81 €

1 5 jours 10

85.96 €

1 5 jours 10

85.96 €

1 5 jours 10

85.96 €

1 5 jours 10

85.96 €

1 5 jours 10

85.96 €

1 5 jours 10

85.96 €

1 5 jours 10

87.70 €

1 5 jours 10

87.70 €

1 5 jours 10

87.70 €

1 5 jours 10

87.70 €

1 5 jours 10

87.70 €

1 5 jours 10

87.70 €

1 5 jours 10

91.16 €

1 5 jours 10

91.16 €

1 5 jours 10

91.16 €

1 5 jours 10

91.16 €

1 5 jours 10

91.16 €

1 5 jours 10

91.16 €

1 5 jours 10

94.04 €

1 5 jours 10

94.04 €

1 5 jours 10

94.04 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Assistance technique