6406-125 Vérins avec base alu à  pare-copeaux

6406-125 Vérins avec base alu à  pare-copeaux
Vérins à  base alu avec pare-copeaux un joint racleur empêche la pénétration de copeaux dans le filetage du vérin. Trou de centrage Ø12 mm. Vis en acier traité, bruni. Filetage trapézoïdal autofreiné avec butée de sécurité de dévissage.
Comprenant:
- Vérin
- Élément intermédiaire 12,5 mm
- Élément intermédiaire 25 mm et
- Base alu et base magnétique. Ce produit est disponible par 1 pièce.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

72371

Référence pièce
72371
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

234.67 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de 6406-125 Vérins avec base alu à  pare-copeaux, le numéro d'article est le suivant: 72371.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 72371.

Assistance technique