Clamping pads, with female thread, Steel

Clamping pads, with female thread, Steel
  • Remise sur volume
Clamping pads GN 709.2 are used as mobile supports or as spring plungers for clamping workpieces. They can also be used as a back stop.
The ball is limited to an angular movement of 9° only.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
709.2-12-BR
709.2-12-RR
709.2-18-BR
709.2-18-RR
709.2-28-BR
709.2-28-RR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur d1 Filetage d2 d3 d4 d5 l1 l2 l3 Type Charge statique
(kN)
t min. Poids
(kg)

51.40 €

1 Disponible 7 jours 12M 37.2101217173.2BR, face de contact lisse, avec retour automatique10120.008

67.82 €

1 Disponible 7 jours 12M 37.2101217173.2RR, face de contact dentelée, avec retour automatique10120.013

71.22 €

1 Disponible 7 jours 18M 410.5161823234BR, face de contact lisse, avec retour automatique25140.039

92.22 €

1 Disponible 7 jours 18M 410.5161823234RR, face de contact dentelée, avec retour automatique25140.040

90.90 €

1 Disponible 7 jours 28M 520252834346BR, face de contact lisse, avec retour automatique90220.140

115.60 €

1 Disponible 7 jours 28M 520252834346RR, face de contact dentelée, avec retour automatique90220.150

Loading...

  1. 1

Assistance technique