Load rings

Load rings
  • Remise sur volume
Load rings GN 5860 rotate running in ball bearings. The freely rotating ring allows the bolts to hold loads in any tensile direction.
The rated load-bearing capacity is shown clearly on the load ring. It is valid for the most unfavourable case in terms of the types of load listed opposite. Load rings GN 5860 comply with Machine Engineering Directive 2006 / 42 / EG and are BG tested.
The integrated RFID transponder clearly marks and identifies the sling and lifting gear, e.g. during the prescribed regular inspection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5860-M8-13
5860-M10-17
5860-M12-21
5860-M16-25
5860-M20-33
5860-M24-40
5860-M30-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread d1 Length l

179.38 €

1 Disponible 7 jours M 813

190.22 €

1 Disponible 7 jours M 1017

194.08 €

1 Disponible 7 jours M 1221

207.20 €

1 Disponible 7 jours M 1625

332.36 €

1 Disponible 7 jours M 2033

461.80 €

1 Disponible 7 jours M 2440

608.02 €

1 Disponible 7 jours M 3050

Loading...

  1. 1

Assistance technique