Load rings (rotating), Steel

Load rings (rotating), Steel
  • Remise sur volume
The load rings GN 586 can be folded and rotated into all directions, carrying the full load in any tension direction.
They offer a high load carrying capacity and they are tested to meet safety standards (safety factor 4).
The rated load carrying capacity listed in the above table is clearly marked on the attachment bolt. It applies to the most unfavourable load application of the load types listed opposite.
Load rings GN 586 comply with Mechanical Engineering Directive 2006 / 42 / EG and are BG tested.
The integrated RFID transponder clearly marks and identifies the sling and lifting gear, e.g. during the prescribed regular inspection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
586.1-M8
586.1-M10
586.1-M12
586.1-M16
586.1-M20
586.1-M24
586.1-M30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge utile
(t)
Thread d1 Filetage d1 d2 h1 h2 h3 h4 k1 k2 k3 k4 k5 l1 l2 r sw1 sw2 Couple de serrage
(Nm)
Poids
(kg)

168.26 €

1 Disponible 7 jours 0.63-M 824877540351254347545113032135300.260

164.60 €

1 Disponible 7 jours 0.9-M 1024877539361254347545153032176600.280

167.72 €

1 Disponible 7 jours -M 12------------------

191.36 €

1 Disponible 7 jours 2-M 16309985394613.55636864722333824101500.500

211.70 €

1 Disponible 7 jours 3.5-M 2045127110555516.582541136432504830124001.200

218.10 €

1 Disponible 7 jours 4.5-M 244514312567581882541307837504836147601.370

401.78 €

1 Disponible 7 jours 6.7-M 3060170147678022.51036515180496067461710003.060

Loading...

  1. 1

Assistance technique