Ratchet spanners, Steel

Ratchet spanners, Steel
  • En promotion
  • Remise sur volume
Ratchet spanners GN 316 are well designed of robust construction and simple to use.
To exchange the inserts remove screw and cover. They are, however, also practical for fixed applications on any machinery and equipment. For example for assembly and repair work. The inserts are easily interchanged and can be supplied individually.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
316-12-M8
316-12-V8
316-17-K10
316-17-K12
316-17-M10
316-17-M12
316-17-SK12
316-17-V10
316-22-K14
316-22-K16
316-22-M16
316-22-SK14
316-22-V12
316-22-V14
316-26-K18
316-26-M20
316-26-SK17
316-26-V17
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Insert diameter d1 Connection thread d2 Coupling hole d3 Connection square s1 Connection hexagon s2

85.52 €

1 Disponible 7 jours 12M 8---

89.32 €

1 Disponible 7 jours 12--V 8-

97.92 €

1 Disponible 7 jours 17-K 10--

97.92 €

1 Disponible 7 jours 17-K 12--

93.28 €

1 Disponible 7 jours 17M 10---

93.28 €

1 Disponible 7 jours 17M 12---

97.92 €

1 Disponible 7 jours 17---SK 12

98.50 €

1 Disponible 7 jours 17--V 10-

117.82 €

62.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

22-K 14--

117.82 €

1 Disponible 7 jours 22-K 16--

113.46 €

1 Disponible 7 jours 22M 16---

117.82 €

1 Disponible 7 jours 22---SK 14

110.00 €

1 Disponible 7 jours 22--V 12-

110.00 €

1 Disponible 7 jours 22--V 14-

140.58 €

1 Disponible 7 jours 26-K 18--

135.52 €

1 Disponible 7 jours 26M 20---

140.58 €

1 Disponible 7 jours 26---SK 17

139.98 €

1 Disponible 7 jours 26--V 17-

Loading...

  1. 1

Assistance technique