Shackles, straight

Shackles, straight
  • Remise sur volume
High-strength, straight shackles GN 584 are made in analogy with the US Federal Specification RR-C-271 and feature sixfold safety standards, which means that the minimum failure load is at least six times greater than the value of the nominal load (WLL).
The rated size and the nominal load (WLL) are drop-forged into the shackle which makes it easier to select the proper sling gear. In general, the nominal load must not be exceeded.
The designs with nut and split pin (Type B) are normally recommended for permanent connections. The bolts are allowed to rotate, and the nuts are secured against inadvertent loosening with a split pin.
Operating instructions with more details and specifications are included with every delivery (see also www.ganter-griff.com/service).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
584-6-A
584-6-B
584-8-A
584-8-B
584-10-A
584-10-B
584-11-A
584-11-B
584-13-A
584-13-B
584-16-A
584-16-B
584-19-A
584-19-B
584-22-A
584-22-B
584-25-A
584-25-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter d1 Type

2.88 €

1 Disponible 4 jours 6A- with stud bolt

3.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

6B- Bolt with nut and split pin

3.16 €

1 Disponible 4 jours 8A- with stud bolt

3.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

8B- Bolt with nut and split pin

4.24 €

1 Disponible 4 jours 10A- with stud bolt

4.98 €

1 Disponible 4 jours 10B- Bolt with nut and split pin

4.76 €

1 Disponible 4 jours 11A- with stud bolt

6.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

11B- Bolt with nut and split pin

6.44 €

1 Disponible 4 jours 13A- with stud bolt

7.56 €

1 Disponible 6 jours 13B- Bolt with nut and split pin

12.24 €

1 Disponible 4 jours 16A- with stud bolt

13.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

16B- Bolt with nut and split pin

18.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

19A- with stud bolt

19.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

19B- Bolt with nut and split pin

28.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

22A- with stud bolt

31.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

22B- Bolt with nut and split pin

39.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

25A- with stud bolt

41.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

25B- Bolt with nut and split pin

Loading...

  1. 1

Assistance technique