Torque limiting knob screws

Torque limiting knob screws
  • En promotion
  • Remise sur volume
Torque limiting knob screws GN 3663 are used when the manually applied torque is to be limited.
When turned clockwise, the torque mechanical system of the knurled knob triggers an „over-engagement“ as soon as the specified torque is reached. When turning anti-clockwise, the mechanical system locks such that the torque is not limited. When tightening, this will ensure that the maximum permissible torque is not exceeded. On the other hand, the torque necessary for releasing will always be transferred reliably.
After removing the cover and loosening the countersunk screw, the thread or bore insert can be dismantled.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3663-27-M4-12-0,​7
3663-27-M4-12-1
3663-27-M4-12-1,​5
3663-27-M4-16-0,​7
3663-27-M4-16-1
3663-27-M4-16-1,​5
3663-27-M4-20-0,​7
3663-27-M4-20-1
3663-27-M4-20-1,​5
3663-27-M4-25-0,​7
3663-27-M4-25-1
3663-27-M4-25-1,​5
3663-27-M4-32-0,​7
3663-27-M4-32-1
3663-27-M4-32-1,​5
3663-27-M5-12-0,​7
3663-27-M5-12-1
3663-27-M5-12-1,​5
3663-27-M5-16-0,​7
3663-27-M5-16-1
3663-27-M5-16-1,​5
3663-27-M5-20-0,​7
3663-27-M5-20-1
3663-27-M5-20-1,​5
3663-27-M5-25-0,​7
3663-27-M5-25-1
3663-27-M5-25-1,​5
3663-27-M5-32-0,​7
3663-27-M5-32-1
3663-27-M5-32-1,​5
3663-34-M5-12-1
3663-34-M5-12-1,​5
3663-34-M5-12-2,​2
3663-34-M5-16-1
3663-34-M5-16-1,​5
3663-34-M5-16-2,​2
3663-34-M5-20-1
3663-34-M5-20-1,​5
3663-34-M5-20-2,​2
3663-34-M5-25-1
3663-34-M5-25-1,​5
3663-34-M5-25-2,​2
3663-34-M5-32-1
3663-34-M5-32-1,​5
3663-34-M5-32-2,​2
3663-34-M6-12-1
3663-34-M6-12-1,​5
3663-34-M6-12-2,​2
3663-34-M6-16-1
3663-34-M6-16-1,​5
3663-34-M6-16-2,​2
3663-34-M6-20-1
3663-34-M6-20-1,​5
3663-34-M6-20-2,​2
3663-34-M6-25-1
3663-34-M6-25-1,​5
3663-34-M6-25-2,​2
3663-34-M6-32-1
3663-34-M6-32-1,​5
3663-34-M6-32-2,​2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length l
(mm)
Corps principal, D.E. D
(Ø)
d4 Torque

58.58 €

31.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

1227M 40,7, 0,7

58.58 €

31.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

1227M 41, 1

58.58 €

31.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

1227M 41,5, 1,5

58.60 €

31.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

1627M 40,7, 0,7

58.60 €

31.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

1627M 41, 1

58.60 €

31.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

1627M 41,5, 1,5

58.60 €

31.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

2027M 40,7, 0,7

58.60 €

31.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

2027M 41, 1

58.60 €

31.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

2027M 41,5, 1,5

58.94 €

31.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

2527M 40,7, 0,7

58.94 €

31.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

2527M 41, 1

58.94 €

31.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

2527M 41,5, 1,5

59.02 €

31.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

3227M 40,7, 0,7

59.02 €

31.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

3227M 41, 1

59.02 €

1 Disponible 7 jours 3227M 41,5, 1,5

58.58 €

31.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

1227M 50,7, 0,7

58.58 €

31.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

1227M 51, 1

58.58 €

31.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

1227M 51,5, 1,5

58.60 €

31.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

1627M 50,7, 0,7

58.60 €

31.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

1627M 51, 1

58.60 €

31.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

1627M 51,5, 1,5

58.60 €

1 Disponible 7 jours 2027M 50,7, 0,7

58.60 €

31.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

2027M 51, 1

58.60 €

31.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

2027M 51,5, 1,5

58.94 €

31.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

2527M 50,7, 0,7

58.94 €

31.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

2527M 51, 1

58.94 €

31.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

2527M 51,5, 1,5

59.02 €

1 Disponible 3 jours 3227M 50,7, 0,7

59.02 €

31.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

3227M 51, 1

59.02 €

31.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

3227M 51,5, 1,5

63.22 €

33.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

1234M 51, 1

63.22 €

33.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

1234M 51,5, 1,5

63.22 €

33.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

1234M 52,2, 2,2

63.22 €

33.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

1634M 51, 1

63.22 €

33.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

1634M 51,5, 1,5

63.22 €

33.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

1634M 52,2, 2,2

63.24 €

33.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

2034M 51, 1

63.24 €

33.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

2034M 51,5, 1,5

63.24 €

33.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

2034M 52,2, 2,2

63.26 €

33.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

2534M 51, 1

63.26 €

33.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

2534M 51,5, 1,5

63.26 €

33.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

2534M 52,2, 2,2

63.36 €

33.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

3234M 51, 1

63.36 €

33.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

3234M 51,5, 1,5

63.36 €

33.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

3234M 52,2, 2,2

63.22 €

33.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

1234M 61, 1

63.22 €

33.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

1234M 61,5, 1,5

63.22 €

33.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

1234M 62,2, 2,2

63.22 €

33.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

1634M 61, 1

63.22 €

1 Disponible 7 jours 1634M 61,5, 1,5

63.22 €

33.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

1634M 62,2, 2,2

63.24 €

1 Disponible 4 jours 2034M 61, 1

63.24 €

33.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

2034M 61,5, 1,5

63.24 €

33.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

2034M 62,2, 2,2

63.26 €

33.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

2534M 61, 1

63.26 €

33.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

2534M 61,5, 1,5

63.26 €

33.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

2534M 62,2, 2,2

63.36 €

1 Disponible 3 jours 3234M 61, 1

63.36 €

33.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

3234M 61,5, 1,5

63.36 €

33.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

3234M 62,2, 2,2

Loading...

Assistance technique