Clé à vis déporté à embout biseauté (Pour Boulon de Cisaillement à Couple)

Clé à vis déporté à embout biseauté (Pour Boulon de Cisaillement à Couple)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Conçu en mettant l'accent sur la Hauteur et Angle (70°) pour une utilisation avec des Boulon de Cisaillement à Couple .
· Le Revêtement (chimique) hautement antirouille offre une apparence attrayante.
· 2 trous de fixation facilitent le montage du Câble anti-chute.

(i)Remarque

  • Utilisez Un qui correspond à la Taille des Boulon/ Ecrous.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SMN-16
SMN-20
SMN-22
SMN-30M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Dimensions latérales opposées
(mm)
Code JAN Code Trusco Masse
(g)

40.45 €

1 Disponible 9 jours 340274953488277548389-3839475

48.76 €

1 Disponible 6 jours 375324953488277555389-3847660

74.79 €

1 Disponible 9 jours 460364953488277562389-3855990

48.76 €

1 Disponible 10 jours 375304953488280135389-3863650

Loading...

  1. 1

Assistance technique