Disjoncteur ML positif à face unique de forme octogonale, faible résistance, OWMT0807-ML

Disjoncteur ML positif à face unique de forme octogonale, faible résistance, OWMT0807-ML

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OWMT0807AAER-ML-AH130
OWMT0807AAER-ML-AH3135
RDCM1203TN-UX30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shape (initial letter of model number) Clearance angle work material Available corners Material Classification Material type Accuracy Honing Applicable TAC Mill ISO Model No. (Metric) Trusco Code Quantity of units ordered
(piece)

22.32 €

10 6 jours -----Stainless steel, PVD coating material for steel----709-0765-

22.32 €

10 6 jours -----PVD Coating Material for Steel----709-0773-

18.21 €

10 6 jours R (circulaire)D(15°)AcierAutreCarbideUX30CAvailableERD4000 (Former product)RDCM1203M0TN-10

Loading...

  1. 1

Assistance technique