Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shape (initial letter of model number) | Clearance angle | work material | Available corners | Material Classification | Material type | Accuracy | Honing | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension T (mm) | Dimensions rε (mm) | Trusco Code | Quantity of units ordered (piece) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.49 € | 10 | 6 jours | O (octogone normal) | N(0°) | Acier | 8 | Coating | AH140 | H | Available | 17.3 | 7.2 | 6.2 | 0.8 | - | 10 | ||
29.49 € | 10 | 6 jours | O (octogone normal) | N(0°) | Acier / Fonte | 8 | Coating | AH725 | H | Available | 17.3 | 7.2 | 6.2 | 0.8 | - | 10 | ||
29.49 € | 10 | 6 jours | O (octogone normal) | N(0°) | Fonte | 8 | Coating | AH120 | H | Available | 17.3 | 7.2 | 6.2 | 0.8 | - | 10 | ||
29.49 € | 10 | 6 jours | O (octogone normal) | N(0°) | Acier | 8 | Coating | AH140 | H | Available | 17.3 | 7.2 | 6.2 | 0.8 | - | 10 | ||
29.49 € | 10 | 6 jours | O (octogone normal) | N(0°) | Acier / Fonte | 8 | Coating | AH725 | H | Available | 17.3 | 7.2 | 6.2 | 0.8 | - | 10 | ||
23.78 € | 10 | 6 jours | O (octogone normal) | N(0°) | Acier | 8 | Coating | AH140 | M | Available | 17.3 | 7.2 | 6.2 | 0.8 | - | 10 | ||
23.78 € | 10 | 6 jours | - | - | - | - | - | PVD Coating Material for Steel | - | - | - | - | - | - | 709-0749 | - | ||
23.78 € | 10 | 6 jours | O (octogone normal) | N(0°) | Acier / Fonte | 8 | Coating | AH725 | M | Available | 17.3 | 7.2 | 6.2 | 0.8 | - | 10 | ||
23.78 € | 10 | 6 jours | O (octogone normal) | N(0°) | Fonte | 8 | Coating | AH120 | M | Available | 17.3 | 7.2 | 6.2 | 0.8 | - | 10 | ||
23.78 € | 10 | 6 jours | - | - | - | - | - | PVD Coating Material for Steel | - | - | - | - | - | - | 709-0757 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Shape (initial letter of model number)
Clearance angle
work material
Available corners
Material Classification
Material type
Accuracy
Honing
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
Dimension T(mm)
Dimensions rε(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles