Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CBS-4S-TX30
Dimension A(mm) | 12.7 | Part model number | CBS-4S-TX30 | Dimension C(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension B(mm) | 11.6 | Old bit - usable insert (for use with our standard holes) | SP□□1203□□ | Tool Used | TAC Bit for Outer Diameter: M Type, C Type (Negative), C Type (Positive) / Tooling System: TAC Cartridge CP Type, TAC Cartridge CE Type |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles