Ruban adhésif en Polyvinyle Scotch "117"【10 pièces par conditionnement】

Ruban adhésif en Polyvinyle Scotch "117"

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Il présente une force Colle élevée sur divers supports
· Le Matériau de base est souple et souple, et s'adapte bien aux irrégularités même par temps froid
· Type sans plomb
· Il présente une excellente résistance au froid, la force Colle ne diminue pas même à -10°C et le Matériau de base ne durcit pas même pendant l'hiver froid, garantissant une grande maniabilité
· Étant donné que l' Colle a une force Colle élevée, il adhère fermement
· Il peut être coupé à la main
· 10 variantes de Couleur sont disponible, ce qui est pratique pour le codage couleur (15 Couleurs pour 19 mm × 10 m seulement)
· C'est un produit sûr et sans plomb (aucun contenu intentionnel)
[Applications]
· Travail de câblage électrique
· Câblage divers, regroupement de tuyauterie, fixation, identification, etc.
· Pour le câblage, la tuyauterie, le regroupement de Faisceau de câbles de Fil métallique , la fixation, le codage Couleur , etc.
· Protège les pièces de connexion des rayons UV (pour une utilisation en extérieur)
· Pour le Revêtement isolant du câblage à l'intérieur de la machine, etc.
[Matériaux]
· Matériaux de Base: Plastique PVC
· Colle: À base de caoutchouc

(i)Remarque

  • Ce produit n'est pas destiné au grand public et aucune indication ni aucun manuel destiné au grand public ne sont inclus.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
117-BLA-10-10P
117-RED-10-10P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Détails sur la couleur Code JAN Code Trusco Quantité de contenu

18.94 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours NoirBlack4548623161648342-69551 Pack (10 pcs)

18.19 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Type rougeRed4548623161686342-70561 Pack (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Width(mm) 19 Length(m) 10
Thickness(mm) 0.2 Type détaillé Electric Insulation Adhérence 2.8N/10mm
Résistance à la traction 25N/10mm Plage de température d’utilisation(°C) -10 to 90 Méthode de coupe Can cut by hand
Quantité de contenu 1 Pack (10 pcs)

Assistance technique