Étalonneur de niveau sonore (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

101291-BP

Référence pièce
101291-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

104.57 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (détails)(dB) ±0.5 Plage de fréquence(kHz) 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 120
Taille du produit (longueur)(mm) 42 Taille du produit (largeur)(mm) 50 Poids(g) 278
Alimentation électrique (détails) Bloc-batterie 9V Type d'étalonneur (catégorie) Étalonneur Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat)
Unité de mesure NPA Alimentation électrique 1 pile de 9V PP3 (incluse)

Vous vous trouvez sur la page de Étalonneur de niveau sonore, le numéro d'article est le suivant: 101291-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 101291-BP.

Assistance technique