Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
100847-BP
Measuring Range(μm) | 0 - 1000µm (0 - 40mil) | Resolution(μm) | 1µm (0.1mil) | Measurement accuracy | ±3% + 4 chiffres |
---|---|---|---|---|---|
Précision(%) | 3 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 148 | Taille du produit (longueur)(mm) | 105 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 42 | Plage de lecture (max.)(µm) | 1000 | Plage de lecture (min.)(µm) | 0 |
Tension de fonctionnement | Bloc-batterie 9V | Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) | Affichage (équipement de test) | LCD |
Affichage (détails) | LCD | Type de mesure | Substances non ferreuses | Type de jauge d'épaisseur (catégorie) | Compteur de peinture |
Vous vous trouvez sur la page de Testeur d'épaisseur de couche SDM-115, le numéro d'article est le suivant: 100847-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 100847-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles