Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
121179-BP |
1238908-BP |
1242403-BP |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Service d'étalonnage | Étalonné à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 398.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Normes du fabricant (pas de certificat) | |
548.60 € | 1 | Disponible | 9 jours | 3 valeurs d'étalonnage appropriées, situées dans la plage de mesure de l'appareil correspondant | Normes ISO | ||
657.85 € | 1 | Disponible | 14 jours | 5 valeurs d'étalonnage appropriées, situées dans la plage de mesure de l'appareil correspondant | Normes DAkkS |
Loading...
Product Type | Stroboscope industriel | Measuring Range(rpm) | 60 - 32000tr/min | Plage de lecture sans contact - vitesse(tr/min) | 60 - 32000 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 120 | Taille du produit (largeur)(mm) | 120 | Vitesse de rotation, optique (max.)(tr/min) | 32000 |
Vitesse de rotation, optique (min.)(tr/min) | 60 | Résolution de vitesse | 0.1 | Poids(g) | 1 |
Tension de fonctionnement | 4 NiMh-Akku, adaptateur secteur 9V / DC.3mA | Précision du régime | ±0.05% + 1 chiffre | Affichage (détails) | Écran LED 5 directions |
Affichage (équipement de test) | LED |
Configurer
Propriétés de base
Service d'étalonnage
Étalonné à
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles