Tachymètre DT-10L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
122624-BP
1238911-BP
1242406-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Service d'étalonnage Étalonné à
-

54.20 €

1 Disponible 3 jours -Normes du fabricant (pas de certificat)

204.24 €

1 Disponible 9 jours 3 valeurs d'étalonnage appropriées, situées dans la plage de mesure de l'appareil correspondantNormes ISO

313.51 €

1 Disponible 14 jours 5 valeurs d'étalonnage appropriées, situées dans la plage de mesure de l'appareil correspondantNormes DAkkS

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Tachymètre Measuring Range(rpm) 2 - 99999tr/min Plage de lecture sans contact - vitesse(tr/min) 2 - 99999
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0 - 50 Taille du produit (hauteur)(mm) 160 Taille du produit (largeur)(mm) 58
Vitesse de rotation, optique (max.)(tr/min) 99999 Vitesse de rotation, optique (min.)(tr/min) 2 Distance de lecture(m) 5 - 50
Résolution de vitesse 0.1 Poids(g) 151 Tension de fonctionnement Bloc-batterie 9V
Précision du régime ±0.05% + 1 chiffre Affichage (détails) LCD Affichage (équipement de test) LCD

Assistance technique