Appareil de mesure des vibrations VBM-100

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

101368-BP

Référence pièce
101368-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

803.47 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Speed measurement range(mm/s) 0.5 - 199.9mm/s ; 0.05 - 19.9cm/s ; 0.02 - 7.87po/s Précision de base(%) ±5 Taille du produit (hauteur)(mm) 30
Taille du produit (largeur)(mm) 68 Taille du produit (longueur)(mm) 200 Fréquence de lecture(kHz) 10Hz -1
Poids(g) 350 Alimentation électrique (détails) Bloc-batterie 9V Type de testeur de vibrations (catégorie) Testeur de vibrations

Vous vous trouvez sur la page de Appareil de mesure des vibrations VBM-100, le numéro d'article est le suivant: 101368-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 101368-BP.

Assistance technique