Fil de test BNC 1.14m

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1579024-BP

Référence pièce
1579024-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.67 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de câble(m) 1.14 Température max.(°C) 70 Température min.(°C) -15
Courant nominal(A) 1 Tension nominale(V) 30 Disposition des câbles (détails) 19 x 0.18TC x 3.0mm + tresse 80 x 0.12TC x 50
Spécifications de blindage 80 x 0.12TC Couleur Rouge Connecteur / entrée de type A Fiche BNC
Disposition du noyau torsadé Matériau du connecteur Aluminium Matériau de la tresse Cuivre
Type de gaine PVC Blindage Blindage en tresse Type de câble Rond
Type de câble (catégorie) Fil de test BNC Flexibilité flexible Sans halogène Oui
Blindé Oui

Vous vous trouvez sur la page de Fil de test BNC 1.14m, le numéro d'article est le suivant: 1579024-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1579024-BP.

Assistance technique