Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1579023-BP
Depth(mm) | 114 | Longueur de câble(m) | 114 | Température max.(°C) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -15 | Courant nominal(A) | 1 | Tension nominale(V) | 30 |
Disposition des câbles (détails) | 19 x 0.18TC x 3.0mm + tresse 80 x 0.12TC x 50 | Spécifications de blindage | 80 x 0.12TC | Couleur | Rouge |
Connecteur / entrée de type A | Fiche BNC | Disposition du noyau | torsadé | Matériau du connecteur | Aluminium |
Matériau de la tresse | Cuivre | Type de gaine | PVC | Blindage | Blindage en tresse |
Type de câble | Rond | Type de câble (catégorie) | Fil de test BNC | Flexibilité | flexible |
Sans halogène | Oui | Blindé | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Fil de test BNC 114cm, le numéro d'article est le suivant: 1579023-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1579023-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles