Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
120742-BP |
1238149-BP |
1241644-BP |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Étalonné à | Service d'étalonnage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 202.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | Normes du fabricant (pas de certificat) | - | |
454.59 € | 1 | Disponible | 9 jours | Normes ISO | Plages d'étalonnage : VDC, VAC, ADC, AAC, ohms, capacité, fréquence, température | ||
567.76 € | 1 | Disponible | 14 jours | Normes DAkkS | - |
Loading...
Width(mm) | 78 | Depth(mm) | 38 | Height(mm) | 185 |
---|---|---|---|---|---|
Measurement accuracy | ±0.25 | Précision de base(%) | ±25 | Alimentation DC(mV) | -199.9 à +199.9 |
Plage de lecture DC(mA) | 0 - 24 | Alimentation DC, plage(mA) | 19.99 | Résolution de l'alimentation DC(mA) | 0.01 |
Tension de fonctionnement | Bloc-batterie 9V | Poids(g) | 265 | Type d'étalonneur (catégorie) | Étalonneur |
Affichage (détails) | LCD | Unité de mesure | Tension |
Configurer
Propriétés de base
Étalonné à
Service d'étalonnage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles