Serre-câbles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3240715

Référence pièce
3240715
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.18 €

1100 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Serre-câbles Contenu(pc(s)) 100 Longueur de serre-câbles(mm) 250
Largeur de serre-câbles(mm) 7.50 Diamètre de faisceau max.(mm) 65 Température max.(°C) +80
Température min.(°C) -40 Force de retenue minimale(N) résistance de circuit 220 Caractéristiques des serre-câbles Attache en plastique
Couleur Noir Engrenage Intérieur Matériau (détails) PA
Sans halogène Oui

Vous vous trouvez sur la page de Serre-câbles, le numéro d'article est le suivant: 3240715.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3240715.

Assistance technique