Testeur de tension à deux pôles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1209091

Référence pièce
1209091
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

83.52 €

2 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture VAC (max.)(V) 690 Plage de lecture VAC (min.)(V) 12 Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 750
Plage de lecture de tension DC (min.)(V) 12 Indice IP IP64 Catégorie de lecture CAT IV 600V
Étalonné à Normes DAkkS Affichage (testeur de tension) Vibration Type de lecture (testeurs de tension) Phase
Type de testeur de tension (catégorie) Testeur de tension à deux pôles

Vous vous trouvez sur la page de Testeur de tension à deux pôles, le numéro d'article est le suivant: 1209091.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1209091.

Assistance technique