Marteau de forgeron SIMPLEX, avec corps en acier moulé et manche en hickory, caoutchouc composite

Marteau de forgeron SIMPLEX, avec corps en acier moulé et manche en hickory, caoutchouc composite

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Domaines d'application
Jardinage et aménagement paysager, pose de bordures, maçonnerie et pose d'escaliers, construction de clôtures, construction d'échafaudages, fabrication de tentes, construction de maisons préfabriquées.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3002.100

Référence pièce
3002.100
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

183.03 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tête (diamètre)(mm) 100 Tête (longueur)(mm) 175 Longueur totale(mm) 800
Logement acier moulé Insert 1 faible usure Insert 2 faible usure
GS oui Sans minerai de conflit oui Conformité REACH oui
Poignée Hickory Poids(g) 5500

Vous vous trouvez sur la page de Marteau de forgeron SIMPLEX, avec corps en acier moulé et manche en hickory, caoutchouc composite, le numéro d'article est le suivant: 3002.100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3002.100.

Assistance technique