Crochets de levage (GN 5862)

Crochets de levage (GN 5862)
  • Remise sur volume
Les crochets de levage GN 5862 tournent grâce à des roulements à billes. Le crochet à rotation libre permet aux boulons de retenir les charges dans tous les sens de traction admissibles.

La capacité de charge nominale indiquée dans le tableau est clairement spécifiée sur le carter de roulement. Elle s'applique à l'application de charge la plus défavorable des types de charge indiqués ci-contre.

Les crochets de levage GN 5862 sont conformes à la directive de génie mécanique 2006/42/EG ainsi qu'aux tests BG.

Le transpondeur RFID intégré repère et identifie clairement le mécanisme de levage et l'élingue, p. ex. lors de l'inspection régulière prescrite.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5862-M12-18
5862-M16-24
5862-M20-30
5862-M24-36
5862-M30-45
5862-M36-54
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge utile
(t)
Filetage d1 Longueur l Filetage d2 h1 h2 h3 h4 h5 k1 k2 k3 k4 e c s Couple de serrage
(Nm)
Poids
(kg)

258.98 €

1 Disponible 7 jours 0.63M 12184.812911675414912522582401836100.400

323.50 €

1 Disponible 7 jours 1.5M 16247.4167147975063167332105462541300.820

403.68 €

1 Disponible 7 jours 2.5M 20309.62151871266178209542136613055700.500

566.00 €

1 Disponible 7 jours 4M 243612.1263227150779626118521637835701503.400

817.52 €

1 Disponible 7 jours 5M 304515.6304267174931193013557189954085225-

1,273.42 €

1 Disponible 7 jours 8M 3654193593102081021373616168227100489041010.100

Loading...

  1. 1

Assistance technique