Soufflette, série LSP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSP-1/4-C
LSP-1/4-D
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Fluide de commande Classe de résistance à la corrosion (CRC) N° de pièce du fabricant Poids
(g)

22.28 €

1 3 jours Renforcé PA6--184318125

23.65 €

1 3 jours Alliage aluminium corroyéAir comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]1 - Faible contrainte de corrosion35528240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service min.(Barre) 0 Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) -10
Température ambiante max.(°C) 50 Débit nominal standard(l/min) 120 Raccord pneumatique Filetage interne G1/4
Niveau sonore 90 dB (A)

Assistance technique