Insert à plaquettes TAW13/EAW13, SWMT-MJ

Insert à plaquettes TAW13/EAW13, SWMT-MJ

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Insert avec brise-copeaux MJ.
[Caractéristiques]
· Spécification carré unilatérale.
[Applications]
· Type à usage général.

(i)Remarque

  • L' Illustration du produit est un exemple représentatif. La forme peut différer selon le Nombre de pièce.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SWMT13T3AFPR-MJ-AH120
SWMT13T3AFPR-MJ-AH130
SWMT13T3AFPR-MJ-AH140
SWMT13T3AFPR-MJ-NS740
SWMT13T3AFPR-MJ-T1115
SWMT13T3AFPR-MJ-T3130
SWMT1304PDPR-MJ-AH120
SWMT1304PDPR-MJ-AH130
SWMT1304PDPR-MJ-AH140
SWMT1304PDPR-MJ-NS740
SWMT1304PDPR-MJ-T1115
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Material Classification Material type Type

14.10 €

10 6 jours Acier / FonteCoatingAH120Ordinary Blade

14.10 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydableCoatingAH130Ordinary Blade

14.10 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydableCoatingAH140Ordinary Blade

11.92 €

10 6 jours AcierCermetNS740Ordinary Blade

14.10 €

10 6 jours FonteCoatingT1115Ordinary Blade

14.10 €

10 6 jours AcierCoatingT3130Ordinary Blade

14.10 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteCoatingAH120-

14.10 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydableCoatingAH130-

14.10 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydableCoatingAH140-

11.92 €

10 6 jours AcierCermetNS740-

14.10 €

10 6 jours FonteCoatingT1115-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) S (carré) Clearance angle Autre Available corners 4
Accuracy M Honing Available Insert Shape Fig. 1
Quantity of units ordered(piece) 10

Assistance technique