Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3521983 |
3565568 |
3869437 |
3971265 |
3971276 |
3971283 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (détails) (A) | Catégorie de lecture | |
---|---|---|---|---|---|---|
36.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | |
43.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | |
182.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | |
33.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | CAT II 1000 V|CAT III 600 V/CAT II 1000 V | |
36.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | CAT II 1000 V|CAT II 1000V | |
36.99 € | 1 | Disponible | 43 jours | - | CAT II 1000 V|CAT II 1000V |
Loading...
Couleur | Noir|Rouge | Connexion (composants) | Connecteur jack 4 mm | Diamètre du jack(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 10 | Tension nominale(V) | 1000 | Type de produit | Jeu de sondes d'essai de sécurité |
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal (détails)(A)
Catégorie de lecture
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles