Jeu de bornes de sécurité connecteur 4 mm CAT III

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4073928

Référence pièce
4073928
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

51.60 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir|Rouge Connexion (composants) Connecteur jack 4 mm Matériau de contact Ni
Plage de serrage max.(mm) 20 Courant nominal(A) 10 Tension nominale(V) 1000
Type de produit Jeu de bornes de sécurité Catégorie de lecture CAT III 1000 V|CAT IV 600 V

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de bornes de sécurité connecteur 4 mm CAT III, le numéro d'article est le suivant: 4073928.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4073928.

Assistance technique