Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2457508 |
3676405 |
3676410 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Height (mm) | Plage de lecture A AC (min.) (A) | Plage de lecture de l'ampérage AC (max.) (A) | Précision de base (%) | Caractéristiques du collier de serrage | Connecteur / Sortie de type B | Fréquence max. (Hz) | Plage d'ouverture des pinces ampèremétriques (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Catégorie de lecture | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,384.44 € | 1 | Disponible | 12 jours | 43 | 116 | 0.01 | 6 | - | - | Fiche BNC | - | 15 | 23 | CAT III 600 V | 200 | |
256.27 € | 1 | Disponible | 15 jours | - | - | 0.1 | 2500 | 0.5 | Souple | spécifique au fabricant | 500 | 457 | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | |
256.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 0.1 | 2500 | 0.5 | Souple | spécifique au fabricant | 500 | 254 | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - |
Loading...
Étalonné à | Normes du fabricant (aucun certificat) | Lecture actuelle | AC | Type de produit | Adaptateur de pince multimètre |
---|
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Height(mm)
Plage de lecture A AC (min.)(A)
Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(A)
Précision de base(%)
Caractéristiques du collier de serrage
Connecteur / Sortie de type B
Fréquence max.(Hz)
Plage d'ouverture des pinces ampèremétriques(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Catégorie de lecture
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles